製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
gelighting/products/5c878a3f-f533-4daa-bfb4-822e77b0cbd0
ホーム
カテゴリー
照明
照明 - その他
Lumination™ LED Luminaires - ET Series
で利用可能です。 アメリカ合衆国
GE Lighting
フォロー
Lumination™ LED Luminaires - ET Series
Google翻訳”,
原文を見る
天井が同じになることはありません。新しいGELumination™LED埋め込み型トロファールミネアは、周囲の照明を洗練された外観と優れた効率の絶妙なバランスに変えます。照らされると、パネルは完全に均一な輝きを生み出し、空間を満たすために非常に均一な光を提供します。オフの間、それらは可視光源が完全にないように見えます。これまでに見たことのない、完璧なデザインの美学です。
特徴
超薄型プロファイル
拡散レンズは均一に照らされた外観を与えます
統合されたドライバーにより、インストールの複雑さが軽減されます
広い配光
Intrinsx™光学テクノロジー
仕様
色温度:3000K、3500K、4000K
ルーメン出力:フィクスチャあたり3550 lm
有効性:70 lm / W +
配布タイプ:ミディアム&ワイド
寿命:50,000時間。
CRI:80歳以上
コントロール:DALI&0-10V
利点
視覚的に魅力的な光。高い80以上のCRI
最も一般的に使用されるTバー天井グリッドに簡単に設置できます
鉛、ガラス、水銀は含まれていません
高効率の照明ランプ
長寿命:L82@50,000時間
Intrinsx™テクノロジーは均一な配光を提供します
アプリケーション
一般照明
天井の種類:露出したTグリッド、隠しグリッド
利用可能なサイズ
1 x 4フィート(300 x 1200 mm)
2 x 2フィート(600 x 600 mm)
2 x 4フィート(600 x 1200 mm)
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ge-luminaire-et_series-led
コレクションセット
Downlights
コレクション
ET Series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2013-12-10
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/solutions/indoor-lighting/recessed/lumination-et-series.jsp
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 照明 - その他
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Lumenwerx
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
4.6
(
17
)
ダウンロード
Cooper Lighting Solutions
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
5.0
(
5
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
4.3
(
7
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x2' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
3.9
(
7
)
ダウンロード
Lutron Electronics
Finiré® 3" Round LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo
3.7
(
6
)
ダウンロード
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
ダウンロード