製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
gelighting/products/b507dac4-6ca2-4919-a79c-4be61d508fe0
ホーム
カテゴリー
照明
照明 - その他
Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology
で利用可能です。 アメリカ合衆国
GE Lighting
フォロー
Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology
Google翻訳”,
原文を見る
reveal®TriGain™を備えたGEのLuminationLEDフィクスチャ-LALシリーズは、天井システムまたは乾式壁天井に完璧に統合するように設計されており、均一な光のラインを形成することにより、商業用途向けの美しい照明を提供します。シリーズは、個別に、または連続した列で凹むことができます。 Architectural Linearプラットフォームは、長寿命と高効率を提供し、効率を犠牲にすることなく、強化されたCRIとR9を提供するとともに、運用と保守のコストを最小限に抑えます。
工事:
耐久性があり、長持ちする構造。アルミ押し出し。静電粉体塗装でコーティングされた商用品質。
電気システム:
クラス2、交換可能で高効率のLEDドライバーは、動作条件内で使用した場合、定格寿命が50,000時間です。
THD:
過渡保護:100 kHzリング波、2kVレベル。
環境試験:高温高湿度:60°C / 90%(結露しないこと)。
入力電流:120V / 26W-217 mA、230V / 26W-113mA、277V/26W-94mA。
光学システム:
高効率リフレクターとオプティカルディフューザーで構成された精密成形光学アセンブリ。
目に見えるLEDはありません。
インストール:
乾燥した場所に適しています。
ユニバーサルマウント。
1/2インチのコンジットトレードサイズには、UL/cUL認定のコンジットフィッティングを使用してください。
Tグリッドおよび乾式壁アプリケーション。
ペンダントアクセサリーキットは別売りです。
T-Gridバージョンは、標準の9/16インチと15/16インチに基づいています。
乾式壁バージョンは、構造物と隣接する天井に固定されています。内部コンポーネントを保護するために、LEDカバーが用意されています。
建築用Tグリッドは、9/16インチのボルトスロットおよび9/16インチのテグラーグリッド用です。
標準構成に関する注意:
接続された器具の各列には、必要な長さを作るために1つのスタンドアロン/スターター器具と必要な数の連続器具が必要です。
各スタンドアロン/スターターには、エンドキャップのペアが付属しています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ge-luminaire-lal_series-led
コレクションセット
Downlights
コレクション
LAL Series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2016-10-18
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/solutions/indoor-lighting/recessed/lumination-lal-series.jsp
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 照明 - その他
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Lumenwerx
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
4.6
(
17
)
ダウンロード
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
ダウンロード
Cooper Lighting Solutions
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
5.0
(
5
)
ダウンロード
Lumenwerx
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
4.4
(
5
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
4.3
(
7
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x2' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
3.9
(
7
)
ダウンロード