製品の公開
LED Cove Lighting System
GE Lighting

LED Cove Lighting System

5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
Google翻訳”,
最も効率的な蛍光灯と比較しても、LEDは、放出される光の指向性により、コーブアプリケーションでの利点があります。 GE LED Coveシステムを使用すると、最新の蛍光灯の実効効率に匹敵することができますが、ワット数が削減されるため、エネルギーを節約できます。

応用:
  • カジノ
  • ホテル
  • レストラン
  • 小売店

仕様と機能:
  • システム定格は50,000時間@L70(70%ルーメンメンテナンス)
  • 優れた明るさと均一性
  • 電子低電圧(ELV)逆位相制御調光スイッチに接続すると調光可能
  • CCTオファリング:2700K、3000K、4100K
  • 高度な熱管理設計により、効率、パフォーマンス、寿命が最適化されます
  • 統合されたテクノロジーにより、リモートマウント電源が不要になります
  • 柔軟性を高めるためのモジュラーシステム設計
  • さまざまなアプリケーションのニーズに合わせて0°、15°、または30°で利用可能なカットツーフィットの取り付けトラック
  • 迅速な設置のための120V/240V電圧AC電源入力

コンプライアンス:
  • CE
  • RoHS
技術仕様
  • Unique refge-luminaire_led_cove
  • コレクションセットLuminaries for Internal Lighting
  • コレクションLED Cove
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-07-22
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国