製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
gelighting/products/e9571896-2fb5-4d01-bd08-400c7872e890
ホーム
カテゴリー
照明
照明 - その他
GE LED Wall Washer – LWW Series
で利用可能です。 アメリカ合衆国
GE Lighting
フォロー
GE LED Wall Washer – LWW Series
Google翻訳”,
原文を見る
LED建築照明-LWWシリーズGELEDウォールウォッシャーは、広い領域に注意を引く均一な間接照明を提供し、垂直面や壁の傷をきれいにしながら、テクスチャを目立たなくするのに役立ちます。このLWWシリーズLEDシステムは、他の特定のアプリケーションの建築設計を強化するために、さまざまな光学系で利用することもできます:コーブ照明と壁の放牧。
特徴:
特定のアプリケーション向けの3つの異なる光学系:コーブ照明、壁洗浄、壁放牧
正確な固定角度のための現場調整可能な取り付け
最大300個の器具を直列に接続します
利点:
50,000時間の長寿命
0-10V調光可能(最低3%)
3ステップのマクアダム楕円ビニングによる一貫した色
光出力を正確に使用することで、蛍光灯器具を使用するときによく見られるソケットシャドウを排除します
仕様:
色温度:2700K、3000K、4000K
サイズ:12.6インチ(320mm)
ユニバーサル120-277VAC入力設計
12°x80°、30°x 80°、および100°x100°の光学系の選択肢
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ge-luminaire_lww_series_led
コレクションセット
Luminaries for Internal Lighting
コレクション
LWW Series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-07-22
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/solutions/indoor-lighting/ge-led-wall-washer-lww-series.jsp
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 照明 - その他
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Lumenwerx
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
4.6
(
17
)
ダウンロード
Cooper Lighting Solutions
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
5.0
(
5
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
4.3
(
7
)
ダウンロード
Lutron Electronics
Finiré® 3" Round LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo
3.7
(
6
)
ダウンロード
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
ダウンロード
Nora Lighting
2'x2' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
3.9
(
7
)
ダウンロード