製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
gelighting/products/0e5d907b-e5ed-44d0-8f0e-ee6cd14e2629
ホーム
カテゴリー
照明
照明 - その他
Tetra® LED AL10
で利用可能です。 アメリカ合衆国
GE Lighting
フォロー
Tetra® LED AL10
Google翻訳”,
原文を見る
LED Architectural Lighting Tetra AL10は、優れた品質の光、高演色性(93 CRI)、および一貫したANSIビンの色温度を組み合わせた線形LEDシステムであり、この多用途のLEDシステムにより、照明デザイナーや小売業者の高水準を満たす鮮やかな白色光を生成できます。 。
特徴:
高演色性:93 CRI
複数のANSIビンの色温度
高い光レベル:最大210 lm / ft(700 lm / m; 47 lpw)
低エネルギー消費量:4.5 W / ft(14.8 W / m)
利点:
50,000時間の長寿命
低電圧12VDCシステム
調光可能
鉛、水銀、ガラスは含まれていません
仕様:
色:2700K、3000K、4000K
サイズ:9インチ、18インチ
複数のレンズオプション:60°、90°または120°のクリアおよび120°のソフトビームパターン
ボディカラーはホワイトまたはグレーをご用意。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
ge-luminaire_tetra_led_al10
コレクションセット
Luminaries for Internal Lighting
コレクション
Tetra Series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-07-22
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/solutions/indoor-lighting/tetra-al10.jsp
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - 照明 - その他
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Lumenwerx
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
4.6
(
17
)
ダウンロード
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Recessed Pattern
ダウンロード
Cooper Lighting Solutions
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
5.0
(
5
)
ダウンロード
Lumenwerx
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
4.4
(
5
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
4.3
(
7
)
ダウンロード
Nora Lighting
2'x2' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel
3.9
(
7
)
ダウンロード