製品の公開
350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Google翻訳”,
Generacでは、パワーという1つの焦点を持っています。その献身と専門知識により、私たちはガス燃料予備発電機のリーダーとなり、業界で最も幅広い予備発電機を提供しています。最小の天然ガス予備発電機から新しい350kW発電機まで。当社のガス燃料発電機はすべて、最高品質で最も信頼性の高い材料で作られ、性能と信頼性を向上させるための最先端の技術革新を備えています。天然ガスの本質的な信頼性と相まって、それはあなたがすることができる最も賢い選択です。

Generac Spark-Ignited Engines:スタンバイパワー用に設計
待機電力システムにガス燃料を適用するには、信頼性と長寿命を確保するための高度なエンジニアリングの専門知識が必要です。そのため、Generacは火花点火エンジンをブロックアップから構築しています。燃料システムの追加。バルブとシートを硬化させます。エンジンタイミングの調整。これにより、Generacエンジンは、サードパーティの火花点火エンジンよりも長持ちし、メンテナンスが少なくて済み、スタンバイ電源システムでより確実に動作します。また、各Generacエンジンは、工場で必要なEPA排出基準を満たしています。

PowerManager®信頼性の高い、正確な、統合されたコントロール
Generacは、安全性と利便性を最優先事項として、発電機制御を設計しています。 PowerManager®デジタルコントロールを使用すると、ボタンを押すかマウスをクリックするだけで、発電機システムの主要な要素を監視および制御できます。さらに、常時監視機能、調整可能なパラメータ、組み込みの保護アラームなどの機能がシームレスに統合されたコンポーネントと組み合わされて、最高レベルの信頼性を実現します。

要素からの保護
Generacは、独自の発電機エンクロージャーを製造することにより、各ユニットが最高レベルの耐久性と、ノイズ低減、耐候性、および合理化された設計における最新のエンジニアリングの進歩を組み合わせることを保証できます。

パフォーマンスに最適化
Generac産業用オルタネーターは、機械で巻かれ、機械で挿入され、機械でニスが塗られており、究極の一貫性を実現しています。フォームワインディングとスタックブレースにより、信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。ロータースピンバランシングは振動を排除します。また、ベント付きローターは、より低温の動作、より長い寿命、および効率の向上に貢献します。

頑丈なベースフレーム
Generacの頑丈なベースフレームは、エンジンとオルタネーターの間の正確な位置合わせを常に保証します。油と水の排水ポイントは、簡単にアクセスできるように配置されています。防振装置はスムーズな操作に貢献します。また、電源ケーブルのスタブアップは、簡単に設置できるように配置されています。
技術仕様
  • Unique refgenerac-mg350
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ