製品の公開
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    Google翻訳”,

    NFPA110の緊急要件に従って、高負荷許容性と高速過渡応答のためにGeneracによって設計および最適化された、社内で設計された天然ガスエンジン

    仕様
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    技術仕様
    • Unique refGenerac-MG750
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションGaseous Generator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65
    • Uniclass2015詳細Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
    • OmniClassNumber23-35 11 00
    • OmniClassタイトルElectrical Generators
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution