一部の当局は、NECおよびNFPAコードの要件を満たすために、天然ガスグリッドを「オンサイト」燃料と見なし始めています。天然ガスからの排出量の削減は、お客様の環境への配慮にも役立ちます。
Generac450kWガス発電機の機能と利点
発電機エンクロージャ
Generacは独自のエンクロージャーを製造しており、各ユニットが最高レベルの耐久性、ノイズ低減、耐候性、および合理化された設計を組み合わせていることを保証します。
GENERAC火花点火エンジン
Generacは、高度なエンジニアリングの専門知識を利用して、火花点火エンジンをブロックアップから構築します。
産業用オルタネーター
Generac産業用オルタネーターは、機械で巻かれ、機械で挿入され、機械でニスが塗られており、究極の一貫性を実現しています。
POWERMANAGER®コントローラー
Generacは、安全性と利便性を最優先事項として、発電機制御を設計しています。
発電機の並列化
GeneracのModularPowerSystems(MPS)は、最大99.999%の信頼性を誇り、同じ負荷容量の単一の発電機よりも費用効果が高く、柔軟性があります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
メキシコ |