製品の公開
General Solar PV
General Solar PV
    GENERAL MEMBRANE

    General Solar PV

    Google翻訳”,

    水を止めて、太陽をキャッチすることは、ジェネラルソーラーのジェネラルソーラーPVシステムを区別する使命です。
    General Solar PVは、技術基準CEIEN61646およびCEIEN61730に従って認定された統合型の柔軟な太陽光発電防水システム(BIPV-Building Integrated Photovoltaic)です。
    屋根を保護するために、GeneralMembraneはGeneralSolar PVシステムを開発しました。その特性により、防水性を尊重し、屋根システムの耐久性を損なうことなく防水太陽光発電システムを設置できます。
    このシステムは、柔軟な光起電性ラミネートがその場で結合された瀝青質の防水層で構成されています。滑らかなまたは砂利の瀝青膜で防水された既存の屋根の場合、柔軟な光起電性ラミネートを受け入れるための層として、 PhoenixSolarTech瀝青膜の層を完全に接着して敷設する必要があります

    詳細な技術情報については、GeneralMembraneSpaにお問い合わせください。

    仕様
      1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
      2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
      3. Steam diffusion control layer: Supply and installation of Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm. Total adhesion installation
      4. Thermal insulation element: Supply and installation of an insulating element. Dry installation
      5. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Laying in total adhesion assisted by mechanical fixing
      6. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Solar 4 mm. Total adhesion laying
      7. Photovoltaic laminate element : Supply and installation of General Solar PV Flex 370. Total adhesion laying
    技術仕様
    • Unique refGSPV-Flex-su-manto-bituminoso
    • コレクションセットGeneral Solar
    • コレクションPV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
    • UNSPSC26131801
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 13 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 15 11
    • OmniClassタイトルDampproofing Membranes