製品の公開
General Fix
General Fix
    GENERAL MEMBRANE

    General Fix

    Google翻訳”,

    屋根の技術構造へのアンカーシステム

    General Membrane SpAのR&D部門は、太陽光発電モジュール、太陽熱システム、および技術システムを対象に接続するためのGeneral FixEVOおよびGeneralFixシステムを開発し、特許を取得しています。

    General FixEVOおよびGeneralFixシステムの特性により、防水性を尊重し、屋根の機能性と耐久性を損なうことなく設置できます。

    どちらのシステムも、強風による抽出応力に耐えるために研究およびテストされた特定のコンポーネントの結合原理に基づいています。

    仕様
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix can be applied on both flat and inclined coverings on synthetic layers.

      The General Fix system consists of two elements:

      1. BandFix: VELCRO Loop band in the same material as the synthetic membrane.
      2. AluFix: Aluminium profile and VELCRO Hook band.
    技術仕様
    • Unique refGeneral-Fix-su-manto-sintetico
    • コレクションセットGeneral Fix
    • コレクションPV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
    • UNSPSC26131801
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • OmniClassNumber23-13 39 31 13 23
    • OmniClassタイトルModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
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
    類似製品