製品の公開
General Fix Evo
General Fix Evo
    GENERAL MEMBRANE

    General Fix Evo

    Google翻訳”,

    屋根の技術構造へのアンカーシステム

    General Membrane SpAのR&D部門は、太陽光発電モジュール、太陽熱システム、および技術システムを対象に接続するためのGeneral FixEVOおよびGeneralFixシステムを開発し、特許を取得しています。

    General FixEVOおよびGeneralFixシステムの特性により、防水性を尊重し、屋根の機能性と耐久性を損なうことなく設置できます。

    どちらのシステムも、強風による抽出応力に耐えるために研究およびテストされた特定のコンポーネントの結合原理に基づいています。

    仕様
    • COMPONENTS AND APPLICATIONS

      General Fix EVO can be applied on both flat and inclined coverings waterproofed with existing or newly-made polymer-bitumen membranes.

      The system consists of:

      1. Polymer-bitumen membrane band for fixing onto the covering waterproofing layer.
      2. Polymer-bitumen membrane band featuring a specific mixture developed by General Membrane SpA R&D Department to ensure outstanding adherence and cohesion properties over time. Fitted with a double removable silicone film.
      3. Aluminium profile for fixing photovoltaic modules or technological installations. Its  surface guarantees high adherence and resistance to uplift. The profile has a new structure with a central housing for accessories of connection to the base support.
      4. Slated membrane band used to complete the fixing system and to protect the underneath layers from UV rays, fitted with a removable silicone film on the lower side.
    技術仕様
    • Unique refGeneral-Fix-Evo-su-manto-bituminoso
    • コレクションセットGeneral Fix
    • コレクションPV
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル断熱材
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
    • UNSPSC26131801
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • OmniClassNumber23-13 39 31 13 23
    • OmniClassタイトルModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
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
    類似製品