製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

Google翻訳”,

・インバータ技術

・ENERGY STAR®認定

・きれいな空気

・静かな動作

・ワイヤレスリモコン

・洗えるパネルフィルター

・スマートシステム:オートモード

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
技術仕様
  • Unique refAOU18-24RLXFW1
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)330
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)61
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ