製品の公開
GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA18-25FMTA-U

Google翻訳”,
・スリムでコンパクトなデザイン ・高い省エネ性能 ・メンテナンスが簡単 ・排水ホース標準装備
仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA18FMTA-U / 5.20kW

    ARGA25FMTA-U / 6.45kW

技術仕様
  • Unique refARGA18-25FMTA-U
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)1135
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

アジア アフリカ
アフガニスタン
エジプト
アラブ首長国連邦
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
トルコ
バーレーン
パレスチナ
ヨルダン
レバノン