製品の公開
AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC

Google翻訳”,
・スリムでコンパクトなデザイン ・高い省エネ性能 ・メンテナンスが容易 ・排水ホース標準装備 ・幅広い静圧に対応
仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXH45KHTC / 12.1kW / 13.5kW ARXH54KHTC / 13.4kW / 15.5kW
技術仕様
  • Unique refARXH45-54KHTC
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)46
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment