製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS

Google翻訳”,

・新ラインナップ

・高いエネルギー効率

・高い耐久性

・簡単設置

・スマートデバイスコントロール

・コントローラーの選択肢が広がる

・冷凍サイクルモニター

・外部システム接続用の追加UARTポート

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LMAS / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ASUH12LMAS / 12,000 BTU/h / 14,500 BTU/h
技術仕様
  • Unique refASUH09-12LMAS
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)834
  • 奥行き(mm)222
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ