製品を公開する
FUJITSU VRF AJT234-252GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT234-252GALCH

Google翻訳,
  • 高い静圧
  • 高度な高効率技術
  • 小型軽量室外機
  • 低音レベルデザイン
  • 長い配管長
  • 最大13台*接続可能(* 6HPモデル)
  • ノンストップ石油回収運転
  • より簡単なインストール

仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT234GALCH / 26HP / 73.5kW
    AJT252GALCH / 28HP / 78.5kW

技術仕様
  • 固有参照番号VRF_AJT234-252GALCH
  • 製品ファミリVRF Air Conditioner
  • 製品グループOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-13
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1690
  • 幅(mm)2170
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)548
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 熱回収
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 番号23-33 39 00
  • OmniClass タイトルAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II コードD30
  • CSI UniFormat II タイトルHVAC

対応地域

オセアニア
オーストラリア
ニュージーランド