製品の公開
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

Google翻訳”,
・柔軟な設置方法 ・床置き設置例/天井設置例 ・ダブルオートスイング ・高出力DCファンモーター ・コンパクト設計
仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
技術仕様
  • Unique refABHA024-030HTBH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)235
  • 幅(mm)1390
  • 奥行き(mm)705
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)32
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment