製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

Google翻訳”,

・インバータ技術

・快適バランスを実現する4方向自動ルーバー

・スマートシステム:オートモード

・湿度コントロール

・フレッシュエアインテーク

・ワイヤードリモコン UTY-RNBYU(別売)

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
技術仕様
  • Unique refABU36RSLX
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)240
  • 幅(mm)1660
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)48
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米