製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1

Google翻訳”,

・インバータ技術

・高性能暖房

・カセットモデルは標準天井タイルに適合

・2段ターボファン

・静かな動作

・スマートシステム:オートモード

・湿度コントロール

・フレッシュエアインテーク

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ACUH09LUAS1/ 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ACUH12LUAS1/ 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h ACUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
技術仕様
  • Unique refACUH09-18LUAS1
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)570
  • 幅(mm)245
  • 奥行き(mm)570
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米