製品の公開
GENERAL VRF AJH040-054KELAH
GENERAL

GENERAL VRF AJH040-054KELAH

Google翻訳”,

・高静圧

・先進的な高効率技術

・実際の運用における効率性

・長い配管長

・ノンストップの石油回収作業

・取り付けが簡単

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJH040KELAH / 12.1kW / 12.1kW AJH045KELAH / 14.0kW / 14.0kW AJH054KELAH / 15.5kW / 15.5 kW
技術仕様
  • Unique refAJH040-054KELAH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1008
  • 幅(mm)1080
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)117
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment