製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC

Google翻訳”,

・スマートデバイスコントロール

・人感センサー

・省エネ&コンパクト室外機

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTG34KMTC / 9.4kW / 10.3kW
技術仕様
  • Unique refAOTG34KMTC
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)914
  • 幅(mm)970
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)74
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

オセアニア