製品の公開
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Google翻訳”,

環境に優しいR32冷媒を採用したモデルも登場。

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
技術仕様
  • Unique refAOTH24KBCA3
  • コレクションセットMulti Split Air Conditioner
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)716
  • 幅(mm)820
  • 奥行き(mm)315
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)46
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

オセアニア