製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09-12KPAS1

Google翻訳”,
・小型軽量室外機・小型軽量室外機・スリム&コンパクト設計・簡単設置(小型&軽量)
仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KPAS1 / 9000BTU/h / 10000BTU/h AOUH12KPAS1 / 12000BTU/h / 14000BTU/h
技術仕様
  • Unique refAOUH09-12KPAS1
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)541
  • 幅(mm)663
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米