製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

Google翻訳”,

・環境への影響を低減する低GWP R-32システム

・優れた性能、快適性、省エネ性を実現するインバータ駆動コンプレッサー

・極寒地向けに設計されたベースパンヒーター

・最長98フィート(30m)の延長ラインセットを備えたコンパクトな屋外ユニット

・定格暖房能力が公称暖房能力より最大20%向上

-18000 Btu/hシステムの場合、定格加熱能力は21600 Btu/h

--5°Fで最大27%の暖房能力向上

・低騒音室外機運転モード

・耐腐食性とコイル耐久性を向上したハイドロフィンコーティング熱交換器

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
技術仕様
  • Unique refAOUH18-24KZAH1
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)788
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)53
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米