製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAH4
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAH4

Google翻訳”,

•接続可能容量が最大130%のマルチゾーン屋外ユニット

•最大4台の室内ユニットの接続をサポート

•環境への影響を軽減する低GWP R-32システム

•優れた性能、快適性、省エネを実現するインバータ駆動コンプレッサー

•加熱最低-15°F (-26°C)、冷却最高122°Fで効率的に動作します。

• ベースパンに内蔵されたヒーターが氷の蓄積を防ぎ、氷点下でも動作が中断されません。

•25,000~46,000 BTUの容量で効率的に快適さを提供します

•耐腐食性とコイル耐久性を向上するブルーフィンコーティング熱交換器

• 54dBという非常に静かな動作音レベル

•シングルおよびマルチゾーン システムと互換性のある一般的な室内ユニット: コンパクト カセット、ミッド スタティック ダクト、スリム ダクト、壁掛け。

•電流制限機能により、特定の電力要件を満たす正確な制御が可能になります。

•回路保護、ファンモーター保護、コンプレッサー保護などの安全機能が組み込まれており、信頼性の高い動作と長期にわたる耐久性を保証します。

• 最長 230 フィート (70 メートル) の延長ラインセットを備えたコンパクトな屋外ユニット

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH36KWAH4 / 35,200Btu/h / 36,400Btu/h
技術仕様
  • Unique refAOUH36KWAH4
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)998
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)70
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米