製品の公開
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units
    Johnson Controls

    Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    ジョンソンコントロールズシリーズ10シングルパッケージユニットは、優れた効率定格(最大12.2 EER)と軽量商用ユニットへの設置の容易さを兼ね備えています。したがって、長期的にエネルギー使用量を削減しながら、設置にかかる時間と費用を節約できます。実際、この種の機器の中で最も高いエネルギーコストの節約を実現するように設計されています。

    3〜12.5トンのユニットに共通の設置面積があるため、一般的な縁石、スラブ、または構造用鋼に簡単に設置できます。剛性のある全周ベースレールにより、3方向フォークリフトアクセスが可能になり、オーバーヘッドリギングにより設置プロセスが簡素化されます。さらに、各ユニットは完全に配線され、配管され、充電され、工場でテストされています。

    フィールドの柔軟性

    コンバーチブルエアフロー機能は、現場での板金の切断を減らすのに役立ちます。すべての屋内ファンモーターはベルト駆動であり、気流の要件を処理します。また、ガスと電気のノックアウトは、簡単にアクセスできるようにユニットの下部と側面にあります。

    シリーズ10は、サービスも簡単になるように設計されています。クイックアクセスエリアにより、制御コンパートメント、コンプレッサー、フィルター、加熱セクションなどのコンポーネントの検査が容易になります。また、手間のかからない保守性のために、モーターとブロワーは単一のアセンブリとしてスライドアウトします。

    シリーズ10は以下を提供します:
    • 冷却能力:3〜12½トン
    • 最大12.2EER/ 80%SSEの定格
    • ASHRAE90.1エネルギー基準を満たすか超える
    • セットアップとプログラミングを容易にするための工場出荷時のパッケージ化されたコントロール
    • IAQを改善するための箔面断熱材
    • 2台のコンプレッサーと独立した冷凍回路により、6.5〜12.5トンのユニットのみの信頼性が保証されます
    • 耐食性熱交換器
    技術仕様
    • Unique refjci-series010_ZH
    • コレクションセットPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • コレクションSeries 010
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-12-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備