製品の公開
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

5つ星のうち4.94.9(12 レビュー)
Google翻訳”,

・「垂直気流」で床面をパワフルに暖房します。

・「水平気流」は、お部屋にいる人に直接冷風を当てません。

・エアコンフィルターの機能

・柔軟な設置

・低周囲温度動作

仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

技術仕様
  • Unique refAOYG18-24LFC
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)620
  • 幅(mm)790
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)41
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC