製品の公開
AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX030-036KSA2

Google翻訳”,
・スリム設計 ・小型軽量室外機 ・幅広い静圧範囲 ・オートルーバーグリルキット ・各種集中管理システムとの連携(オプション)
仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX030KSA2 / 30000BTU/h / 3400BTU/h

    ARUX036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

技術仕様
  • Unique refARUX030-036KSA2
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1219
  • 幅(mm)533
  • 奥行き(mm)533
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)58.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米