製品の公開
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

Google翻訳”,

・高い省エネ性

・柔軟で簡単な設置

・低周囲温度動作

・スマートデバイスコントロール(オプション)

・10℃の暑さ

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
技術仕様
  • Unique refASEH05KNCA
  • コレクションセットMulti Split Air Conditioner
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)784
  • 奥行き(mm)222
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment