製品の公開
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS

Google翻訳”,
・高い省エネ性・快適な風量と静音運転・スマートデバイスコントロール・冷媒サイクルモニター(オプション)
仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KZBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KZBS / 12000BTU/h / 16000BTU/h ASUH15KZBS / 14500BTU/h / 18000BTU/h
技術仕様
  • Unique refASUH09-15KZBS
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)280
  • 幅(mm)980
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)12.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米