製品の公開
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-12KNCA

Google翻訳”,

エレガントでスマートなスクエアデザイン

高い省エネ

快適な空気の流れと静かな動作

スマートデバイスコントロール

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYH07KNCA / 2.0kW / 2.5kW ASYH09KNCA / 2.5kW / 2.8kW ASYH12KNCA / 3.4kW / 3.8kW
技術仕様
  • Unique refASYH07-12KNCA
  • コレクションセットMulti Split Air Conditioner
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)784
  • 奥行き(mm)222
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment