製品の公開
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

Google翻訳”,
・コンパクトでスタイリッシュなパネルデザイン・メンテナンスが容易・柔軟な設置が可能・柔軟な設置が可能・高天井モード
仕様
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

技術仕様
  • Unique refAUUA004-018KSA2
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)245
  • 幅(mm)570
  • 奥行き(mm)570
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米