製品の公開
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

Google翻訳”,

・広い居住空間があります

・最適なエアフローパスと低ノイズ動作

・排水管の設計・保守が容易

・オートルーバーグリルキット(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
技術仕様
  • Unique refSPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション2
  • 高さ(Mm)198
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)15.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC