製品の公開
FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA

Google翻訳”,

・小型軽量の室外機

・人感センサー

・新冷媒R32の採用

・スマートデバイス制御(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG30KMTA / 8.0kW / 8.8kW
    ASYG36KMTA / 9.4kW / 10.1kW

技術仕様
  • Unique refSPLIT_ASYG30-36KMTA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)1150
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)18.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC