製品の公開
FUJITSU VRF AJT072-108GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT072-108GALCH

Google翻訳”,
  • 大容量接続
  • 運用効率を高めた省エネ技術
  • 実際の運用効率
  • 柔軟な配管接続
  • RBユニットの柔軟な設置
仕様
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT072GALCH / 8HP / 22.4kW
    AJT090GALCH / 10HP / 28.0kW
    AJT108GALCH / 12HP / 33.5kW

技術仕様
  • Unique refVRF_AJT072-108GALCH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1690
  • 幅(mm)930
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)262
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

オセアニア