製品の公開
WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

Google翻訳”,

製品詳細

WhisperComfort® 60 UL リストに記載された天井または壁取り付け型エネルギー回収換気装置は、調整された新鮮な空気の供給とバランスの取れた排気流を提供し、家全体に中立圧を維持します。

主な特徴

  • 製品はエネルギー回収とサウンドに関して HVI 認定を受けています
  • 静圧アクセス ポートにより、評価者は ASHRAE 62.2 準拠のエアフローを簡単に検証できます。
  • 新築/改築、一戸建て/集合住宅、エネルギー効率の高いプロジェクトに最適
  • マルチスピードセレクター (20 ~ 50 CFM) により、エアフローをカスタマイズ可能
  • 乗員が制御可能なブースト機能が作動すると、ファン速度が 60 CFM に上昇します
  • 高効率の毛細管コアが熱を回収し、内部の望ましい湿度レベルを維持します。
仕様
  • WhisperComfort® 60 Energy Recovery Ventilator

技術仕様
  • Unique refWhisperComfort-60-Energy-Recovery-Ventilator
  • コレクションセットHome and Building Solutions
  • コレクションVentilation & Indoor Air Quality / Energy Recovery Ventilators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • IFC分類Air to Air Heat Recover
  • ETIM コードEC011286
  • ETIM 名Heat recovery unit
  • UNSPSC名称Fans
  • UNSPSC40101604
  • Uniclass2015コードPr_60_60_36
  • Uniclass2015詳細Heat recovery distribution equipment
  • MasterFormat 2014 コード23 72 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAir-to-Air Energy Recovery Equipment
  • OmniClassNumber23-33 55 00
  • OmniClassタイトルEnergy HVAC Recovery Equipment