製品の公開
FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH

Google翻訳”,
  • 高い静圧
  • 高度な高効率技術
  • 小型軽量室外機
  • 低音レベルデザイン
  • 長い配管長
  • 最大13台*接続可能(* 6HPモデル)
  • ノンストップ石油回収運転
  • より簡単なインストール
仕様
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT216GALCHH / 24HP / 67.2kW
    AJT234GALCHH / 26HP / 72.8kW
    AJT252GALCHH / 28HP / 78.3kW

技術仕様
  • Unique refVRF_AJT216-252GALCHH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1690
  • 幅(mm)2790
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)786
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

オセアニア