製品の公開
FUJITSU VRF AJY126-162LELBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELBH

Google翻訳”,
  • 近隣住民への配慮低騒音
  • 省スペース
  • 柔軟な設置
  • 実際の運用効率
  • 長い配管長
  • 最大42台*接続可能(* 6HPモデル)
  • トップクラスの低動作音
仕様
  • The RFA file included 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY126LELBH / 14HP / 40.0kW / 45.0kW

    AJY144LELBH / 16HP / 45.0kW / 50.0kW

    AJY162LELBH / 18HP / 50.0kW / 55.0kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

技術仕様
  • Unique refVRF_AJY126-162LELBH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1638
  • 幅(mm)1080
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)217
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC