製品の公開
Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Roofing, Asphalt Shingle, 2.7mm

Google翻訳”,

アスファルトシングルは、防水にアスファルトを使用しており、初期費用が比較的安価で、設置がかなり簡単なため、最も広く使用されている屋根カバーの1つです。アスファルトシングルは、次のもので構成されています。ベース材料(耐候性コンポーネントをサポートし、シングル強度を与える有機フェルトまたはガラス繊維マット)。アスファルトとフィラー;および表面材(一般に鉱物顆粒の形で、衝撃やUV劣化からの保護を提供し、耐火性を向上させます)。最も一般的な形式はストリップ帯状疱疹で、通常は3つのタブ(3つのタブストリップ帯状疱疹)があります。帯状疱疹は、単層または2層以上で製造することができます。後者は一般に積層ストリップ帯状疱疹、または建築用帯状疱疹として知られており、それらは立体的な外観を持っています。

技術仕様
  • Unique refroofing_asphalt_shingle_2_7
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 奥行き(mm)2.7
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードEF_30
  • Uniclass2015詳細Roofs, floor and paving elements
  • MasterFormat 2014 コード07 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBuilt-Up Asphalt Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 15 11
  • OmniClassタイトルAsphalt Roof Shingles
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING