製品の公開
Moderno - Profile ledge stone
Moderno - Profile ledge stone
Moderno - Profile ledge stone
    Geopietra

    Moderno - Profile ledge stone

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    モデル|モデルノP78
    GeoFit®統合を備えたPLUSバージョンで利用可能
    3色展開
    サイズ:50-600 cm2
    厚さ:3-7cm

    BIM画像サイズ:
    最初の画像:ベース150 cm
    2番目以降の画像:ベース80 cm

    単一の統合システムにおけるMUROGEOPIETRA®の設置と進化した材料。

    LEDGEストーンプロファイル
    細長い石を使ったレイヤードの水平デザインが特徴のプロファイル。ジョイントを形成および仕上げる際に特別な注意が必要な乾式設置では、この効果がさらに強調されます。特別なGeoFit®ピースを追加すると、プロファイルの細長いインデントされた機能が強調されます。

    独自のMUROGEOPIETRA®ソリューションを作成します。
    Moderno
    モデルは、 ON REQUEST組積造に適しているため、特定のプロジェクト用に特別に作成された、モデルとシェードのカスタマイズされた混合物です。これらのウォールソリューションは、研究開発ラボと設計者および顧客との緊密なコラボレーションから生まれました。

    革新的な材料と取り付け方法。
    Geopietra®
    は、革新的な材料と設置方法の開発、製品の承認の取得、オンプレミスでの使用に対する最良の保証の提供、および作成された不動産ソリューションの安全性と効率の確保に常に取り組んできました。

    認定された成功。

    LEPIRII火災テスト:2018 |フランス| EPSクラッディング上のmurogeopietra®は、次の階を超える火災の非伝播基準を満たし、R+2公共建築物をカバーする許可を取得しました。
    耐震試験UNIEN1998-1 :2016 |フランス|この規則は、地震地域の建物および土木工事に適用される基本的な性能要件を定めています。 murogeopietra®は、外部の断熱材においても、ヨーロッパで最初の耐震再建された石壁として認識されています。

    単一の統合システムでのインストールと進化したマテリアル。
    Murogeopietra®
    は、単一の統合システムとして販売されています。これは、 Geocollレベリング接着剤システム、事前に準備されたベースへのGeopietra®クラッディングの最先端の敷設、およびGEOBI2成分モルタルの適用を使用します。 Geopietra®は、世界で最も信頼できる環境に優しい製造されたストーンベニアになります。 Geopietra®は、ポルトランドセメントコンクリート、軽量骨材、および永久的な無機酸化物ベースの色の混合物です。石は天然素材のみを使用して製造されており、各石は細心の注意を払って手作業で着色され、非常にユニークな優れた職人技の製品に変換されます。

    仕様
    • Supply and installation of murogeopietra® veneer, a guaranteed integrated system, consisting of: Geopietra® manufactured stone and / or brick composed of lightweight aggregates, in order to be light, breathable and with low thermal conductivity. Model ________________________________ Shades ____________________ to cover sq/m _____________ of wall and ml ____________ of corners. Murogeopietra® will be laid in the version: LAYING WITH JOINT LAYING WITH JOINT PLUS (Stone + GeoFit) according to the official table DRY STACK PLUS (Stone + GeoFit) consider a 10% to 20% increase in material to compensate for the lack of joint for dry laying + GeoFit inserts integration according to the official table. DRY STACK in models that do not have the murogeopietra plus version, consider only a 10 to 20% increase in material to compensate for the lack of joint. Murogeopietra® veneer will be bonded using a specific Geocoll® system mortar, based on natural hydraulic lime, produced according to EN998, supplied for n° ___________ bags. In case of laying with JOINT, the grouting will be done using the laying system __ normal joint, __ full joint, __ over grout joint with GeoBi, a special two-component system mortar, available in (fine or coarse) _____________ grain and (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena)____________ colour , supplied for n° _______ bags. The integrated system must comply with the following thermo-technical parameters: - coefficient of thermal conductivity (λ) not exceeding 0.1866 W / mk; - coefficient of resistance to vapour diffusion (μ) not exceeding 26.4; - density (δ) not exceeding 1,200 kg / m3. A special Geopietra Technical Manual will be attached to the supply, showing the operations of assessment and preparation of the laying base, use of the adhesive, laying and grouting, which the installer must follow. If the user does not respect all the laying conditions indicated in the Technical Manual (wich can be downloaded on the website www.geopietra.com in the Technical Manual section) and does not use the integrated murogeopietra system, all forms of guarantee will be void and no responsibility will be chargeable to the seller.
    技術仕様
    • Unique refModerno-Profile-ledge-stone
    • コレクションセットProfile ledge stone
    • コレクションModerno
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_20_85
    • Uniclass2015詳細Stone cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード06 61 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSimulated Stone Fabrications
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ