製品の公開
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
    Gerflor

    Taraflex Evolution Drytex

    Google翻訳”,

    Taraflex® Evolution Dry-Tex™ は、D-Max™ 表面で構成された多目的ビニールシートのスポーツ用フロアカバーです。D-Max™ 表面は、Gerflor 独自の複合材で、カレンダー加工されたポリ塩化ビニル (PVC) シートをグラスファイバー グリッドで補強し、高い耐久性と抜群の寸法安定性を実現しています。性能と安全性を確保するために、二重密度の CXP HD™ クローズドセル フォームで裏打ちされています。Taraflex® Evolution Dry-Tex™ には、Gerflor の GERPUR 接着剤と組み合わせた特許取得済みのテキスタイル裏打ち技術が採用されており、濡れた床下地への接着が可能です。Taraflex® Evolution Dry-Tex™ には、最小注文数量が適用されます。

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • P1 shock absorption category sports floor (EN 14808).
      • Impact Protection Index (IPI) of 76% for medium protection to users falling, sliding or diving on the floor.
      • Triple Action Protecsol® surface treatment for easy maintenance, friction burn protection and ‘intelligent’ sliding coefficient.
      • Available in 20 solid colours and wood designs as standard. A further 127 solid colour options and bespoke digitally printed options are available, subject to a minimum order quantity.
      • Combine with GERPUR adhesive for wet subfloor installation.
      • 100% recyclable.
      • As used by many leading International Sport Federations –contact manufacturer for full list.
      • Also available as Taraflex® Evolution for standard installation conditions and Taraflex Evolution SL - an adhesive-free solution. (specified separately).
    技術仕様
    • Unique refGER-SPOR-M-EVO-DTX
    • コレクションセットSport
    • コレクションTaraflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
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
    類似製品