製品の公開
Creation 30
Creation 30
Creation 30
Creation 30
    Gerflor

    Creation 30

    Google翻訳”,
    • 制限なく創造する:幅広いデザイン、フォーマット、スタイル、仕上げであなたのビジョンを表現します
    • 超リアルな質感、ベルベットタッチの表面、エレガントな超マット仕上げによる超自然な外観と感触
    • 住宅や商業環境の低交通量アプリケーションに最適

    Creation 30は、木目やミネラル仕上げによる超リアルなデザイン、多様なフォーマット、そしてシームレスな調和を実現する、包括的なLVTフローリングソリューションです。新築プロジェクトに最適で、住宅、学生寮、ホスピタリティ施設など、通行量の少ない用途に最適です。

    • 接着する

    音響

    • 4dB

    滑り止め

    • R10

    インデント

    • ≤ 0.10 mm

    耐火性能

    • Bfl-s1

    分類

    • 23/31


    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Realistic Emboss and Wear Layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Resilient core for stability & easy installation

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Design & Product

      • Create without limits ​
      • Complete format offering: rectangular tiles, square tiles, standard planks, XL planks, - designed to meet every project need​
      • Refined designs & harmonious coluor palettes - every detail crafted to create an exclusive space​
      • New surface embosses - ultra-realistic and varied textures that elevate each design​
      • Ultra-matt finish with Protecshield™ velvet touch and natural elegance​
      • Smart Design – up to 3sqm of design variation - enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for reduced walking noise (-79dB) and thermal comfort​
      • 4 bevelled edges - authentic wood and tile effect
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance

      • Dry Back system - professional-grade installation for lasting performance​
      • Ideal for new build projects​​
      • Protecshield™ surface treatment - enhanced stain resistance, effortless cleaning​
      • Efficient maintenance protocol​

      Sustainability

      • Average 35% recycled
    技術仕様
    • Unique refGER-LVT-CREA-30
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品