製品の公開
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
    Gerflor

    Taraflex Multi Use

    Google翻訳”,

    スポーツフローリング - 教育施設およびレジャー施設。

    Taraflex® Multi-Useは、P1カテゴリー(EN規格14904準拠)の本格的なスポーツフロアで、25~35%の衝撃吸収性を発揮します。このスポーツフロアは、メンテナンスの容易さ、摩擦保護、そして「インテリジェント」な滑り係数を実現するトリプルアクションProtecsol®表面処理が施されています。抗菌・防カビ加工により、最高の衛生性を実現しています。あらゆるスポーツやレジャー活動に最適です。

    製品とデザイン

    • 選手の高いパフォーマンスと安全性を実現するP1カテゴリー
    • CXP-HD+ フォームは、優れたスポーツ パフォーマンスと高い耐へこみ性を備え、家具やハイヒールなどへの復元力も最適化されています。
    • 高い耐久性と優れた寸法安定性を実現するD-max構造
    • プロテクソルトリプルアクション表面処理により、滑りとグリップが最大限に向上し、メンテナンスが容易で、摩擦による焼けのない表面を実現
    • マスキング効果で自由なデザインを実現する都会的でモダンなデザイン13選
    • さらにリアルになった新しい木製デザイン
    • MyTaraflex は、コートを最適にカスタマイズする革新的なサービスです。

    インストール

    • 接着設置

    市場への応用

    • さまざまなスポーツに最適な優れたスポーツパフォーマンス
    • 優れた耐へこみ性と耐衝撃性を備え、スポーツ以外の用途にも最適です。
    • 高い耐久性と多目的用途への適合性

    持続可能性

    • CO2排出量が少ないヨーロッパ製
    • 28日後のTVOCが100µg/m3未満であれば、室内空気質は良好です。
    • 健康と安全のために100% REACH & ホルムアルデヒドフリー
    • 100%リサイクル可能でセカンドライフを実現

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Ideal for sports and non sports
      • P1 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

      • Installation Glue down
      • Acoustic 19 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    技術仕様
    • Unique refGER-SPOR-MULTI
    • コレクションセットSport
    • コレクションTaraflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-04-27
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
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
    類似製品