製品の公開
Acoustic plus 19 dB
Acoustic plus 19 dB
    Gerflor

    Acoustic plus 19 dB

    Google翻訳”,

    98%天然成分配合で19dBの遮音性を誇る高性能リノリウム床材です。独自のNeocare™表面処理により、優れた耐傷性と耐汚染性を実現し、ハードワークの多いコントラクト用途に最適です。

      商業用フローリング - リノリウムフローリング。

      防音フローリングの利点。

      製品とデザイン:

      • 98%が天然(バイオベースおよび鉱物)で、76%が急速に再生可能な素材で、最大40%がリサイクル素材です。
      • 明るく鮮やかな色彩と象嵌デザインで、長期間美しい外観を保ちます。
      • 14 種類のマーブル模様、9 種類のセミプレーン模様、6 種類のユニオン模様、9 種類のアーバン模様が入ったクリエイティブなデザイン パレット
      • その他のデザイン/色(スターとメタリックを除く)はリクエストに応じて入手可能です(最小注文数量 - 60m2)
      • 革新的なNeocare™表面処理によりマットな仕上がりを実現
      • クラス最高のマイクロスクラッチと汚れ耐性、メンテナンスの容易さ、排出ガスゼロ
      • 衛生的で、抗菌活性(EN ISO 22196)および抗ウイルス活性(ISO 21702)を満たしています
      • 製品には1.5mmのリサイクルフォーム裏地が付いており、19dBの遮音性が向上しています。

      設置とメンテナンス:

      • 比類のないレベルの耐薬品性と耐汚染性を実現するNeocare™表面処理が施されています
      • 時間が重要となるプロジェクトに最適な、取り扱い、輸送、カット&コービングが簡単な柔軟な製品です。

      市場アプリケーション:

      • 優れた耐摩耗性と耐傷性を備え、優れた性能を発揮します。
      • 多忙な医療、教育、産業、その他の忙しい契約環境に適した多目的ソリューション
      • 優れた抗ウイルス性と抗菌性を備え、最適な衛生が求められる医療用途に最適です。

      持続可能性:

      • オーガニックフローリングソリューションのための98%天然(バイオベースおよびミネラル)成分
      • 資源の保全に貢献する、急速に再生可能な原料を76%使用
      • 最大40%のリサイクル素材を使用し、材料の寿命が尽きた時点で100%リサイクル可能
      • 28日後のTVOCが10マイクログラム/m3未満で、室内環境が非常に良好です。
      • REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
      • クレードル・トゥ・ゲートとクレードル・トゥ・クレードル・ブロンズにおけるCO2排出量ゼロ
      • 輸送時のCO2排出量を削減するためにドイツ製

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Natural and bright designs
      • High traffic resistance
      • Outstanding stain resistance
      • 19dB sound insulation
    技術仕様
    • Unique refgerf-Acplus-19db
    • コレクションセットLinoleum
    • コレクションLinoleum
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルリノリウム
    • 副マテリアルリノリウム
    • 設計国フランス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品