製品の公開
Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

Google翻訳”,
器具の使用点遮断用の圧縮ストレート ストップ バルブおよびアングル ストップ バルブは、鉛フリー (LF) 真鍮製、クロムメッキ、1/4 回転ボール バルブで、テフロン® コーティングされた真鍮製圧縮リングとステンレス鋼インサートが含まれており、1/2 インチ Uponor AquaPEX® パイプへの圧縮接続と、器具ライザー用の 3/8 インチ オスねじ接続が可能です。注: 記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用温水 (DHW) および DHW 再循環設備では、ASTM F2023 に従い、動作条件が 80 psi (5.5 bar) で 140°F (60°C) を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する追加情報については、『Uponor PEX 配管システム設計および設置マニュアル』を参照してください。
仕様
  • Product #: LF5415038

    Connection Type: Compression x UNEF

技術仕様
  • Unique refLead-Free-Brass-Compression-Angle-Stop-Valves
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションValves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ