ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
器具の使用点遮断用の ProPEX® ストレート ストップ バルブおよびアングル ストップ バルブは、鉛フリー (LF) 真鍮、クロムメッキ、1/4 回転ボール バルブで、1/2 インチ Uponor AquaPEX® パイプ用の ASTM F1960 接続と、器具ライザー用の 3/8 インチ オスねじ接続を備えています。
注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。