流量計付き 1 1⁄4 インチ ステンレス鋼マニホールド アセンブリは完全に組み立てられており、すぐに設置できます。供給マニホールドに付属の流量計を使用して、マニホールド全体のループのバランスをとってください。戻りマニホールドには、ループを簡単に分離できるように遮断弁が装備されています。マニホールドで複数のゾーニングを行うには、黒いキャップを取り外し、Uponor サーマル アクチュエータに交換します。マニホールド本体の端には R32 ユニオン接続があり、ループ出口には R20 雄ネジがあります。付属のマニホールド供給および戻りボール バルブには、R32 x 1 インチ NPT または R32 x 1 1⁄4 インチ NPT 接続が付属しています。注: 2 から 7 個のループがある 1 1⁄4 インチ マニホールドは、マニホールド アセンブリの最大流量を維持しながら余分なコストを回避するために、1 インチ NPT ボール バルブを使用して戦略的に設計されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |