製品の公開
PVC-C Other Valves
GF Piping Systems

PVC-C Other Valves

Google翻訳”,

0°Cから80°Cの温度範囲でのアプリケーション向けのセメントPVC-Cシステム。この耐食性システムは、攻撃的なアプリケーションで耐久性と最大の安全性を提供します。 PVC-Cは、乳酸や酸などの攻撃的な媒体が高温で輸送される場合は常に使用されます。たとえば、化学、製紙、パルプ産業、金属処理、マイクロエレクトロニクス製造などです。

ダウンロードファイルは次のもので構成されています。

ダイヤフラムバルブタイプ514、515、517、604、605

ラインストレーナタイプ305

圧力調整バルブタイプ582、586

換気およびブリードバルブタイプ591、595

仕様
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

技術仕様
  • Unique refPVC-C-Other-Valves
  • コレクションセットPVC-C Industrial Piping System
  • コレクションValves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ