製品の公開
Stress Less
Stress Less
Stress Less
    GF Piping Systems

    Stress Less

    Google翻訳”,

    数十年にわたるエンジニアリングの経験を生かして、熱膨張や地震によるパイプへの応力伝達を排除するように特別に設計された最初のパイプサポートシステムを開発しました。他のパイプクランプとサポートにより、設置者はパイプに大きな力を加える(絞る)ことができます。ストレスは、早期の配管漏れや故障の主な原因です。ストレスの少ないパイプガイドとバルブサポートがこの懸念を取り除きます。

    ストレスの少ないパイプガイドは、すべての熱可塑性プラスチック(PP、PE、PVC、CPVC、ABS、PVDFの圧力、廃棄物、および厳しい高純度施設や腐食環境にあるものを含む二重封じ込め配管システム)に推奨されます。ストレスレスバルブサポートは、取り付けインサートが統合されたGFバルブで動作します。

    材料:

    • パイプサポートインサート-耐紫外線HDPE
    • パイプサポートブラケット-3価の金クロムコーティング亜鉛メッキ鋼
    • バルブサポート-PP/ガラス充填PP
    • ハードウェア-ステンレス鋼

    GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

    仕様
    • Main Applications:

      • All thermoplastic piping systems: PP, PE, PVC, CPVC, ABS, and PVDF
      • Thermoplastic piping and valves subject to thermal expansion / contraction
      • Thermoplastic piping in seismic zones

      Main Advantages:

      • Due to designed gap between pipe and the pipe guide, Stress Less provides stress-free support for the life of the piping system    
        • Thermal expansion and contraction
        • Seismic events
      • By design, installer can't overtighten support against the pipe and impart stress
      • Valves move with pipe expansion, while properly supported
      • Brackets and hardware suitable for clean room and corrosive Environments
    技術仕様
    • Unique refStress-Less
    • コレクションセットSpeciality Products
    • コレクションStress Less
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-08-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他