製品の公開
HEAT-FIT
GF Piping Systems

HEAT-FIT

Google翻訳”,

HEAT-FIT 難燃性パイプ ジャケット システムは、軽量で腐食のない熱可塑性パイピング システムを船上および沖合で重要な用途に提供します。

独自のパイプ ジャケット システム HEAT-FIT は、国際海事機関 (IMO) の厳しい耐火性規制に対応し、熱可塑性配管システムを圧力下で少なくとも 30 分間、約 1.000°C の温度に耐えるようにします。耐久性と柔軟性のある素材で作られたパイプ ジャケットは、非常に要求の厳しい海洋産業の条件に耐えることができます。

GF Piping Systems は、流体の安全で持続可能な輸送を可能にする、世界をリードするフロー ソリューション プロバイダーです。同社は、プラスチック配管システムとシステム ソリューションに加えて、すべてのプロジェクト フェーズでのサービスを専門としています。 Georg Fischer AG の一部門であり、スイスのシャフハウゼンに本社を置いています。

仕様
  • Main Applications:

    • Fire Retardant System 
    • Marine

      Main Advantages:

      • fulfils the IMO Resolutions A753 for fire endurance L3 and A653 for surface flammability, smoke and toxicity
      • compliant with DNV, LR, RINA, ABS,and BV approval in process
      • protects thermoplastic piping systems from fire up to 1000°C and for up to 30 minutes under pressure (3 bar)
      • made with a lightweight, water-based, non-toxic, and environmentally safe material
      • does not include any environmentally hazardous material as listed in the Green Ship Passport

    技術仕様
    • Unique refHEAT-FIT
    • コレクションセットFire Retardant System
    • コレクションHEAT-FIT Fire Retardant Pipe Jacket System
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-11-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルポリエチレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ